Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Typ/prevedenie ručného kolieska | Materiál kolesa | Počet lúčov | Priemer ručného kolieska | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,417 € - 20,2683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 11,6506 € - 12,8011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10271049 | 144,5368 € - 144,5368 € | 1 Na sklade |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 73,3618 € - 73,3618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 52,2945 € - 52,2945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10271186 | 40,8447 € - 40,8447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
| 79,6551 € - 79,6551 € | 25 Na sklade |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Oceľ
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 39,8124 € - 39,8124 € | 9 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 69,6838 € - 69,6838 € | 2 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 48,2165 € - 50,7634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 62,3129 € - 69,9366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 36,9667 € - 36,9667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,142 € - 28,5749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 18,0086 € - 18,9172 € | 6 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 18,0637 € - 20,2683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 127,385 € - 127,385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 93,3388 € - 93,3388 € | 1 Na sklade |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 76,6394 € - 76,6394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 51,04 € - 51,04 € | 1 Na sklade |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 269,5954 € - 627,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Bez rukoväte
|
Oceľ
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku