Tieto gumené zarážky majú obdĺžnikový tvar s dvojitým vonkajším alebo vnútorným závitom. Vyrobené z čiernej pozinkovanej ocele a gumy.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška | Dĺžka základne | Dĺžka | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,1529 € - 435,9266 € | Vo výrobe |
3.937 in
100.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
|||||||
36,3456 € - 36,3456 € | Vo výrobe |
2.362 in
60.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
|||||||
39,9344 € - 182,9794 € | Vo výrobe |
2.362 in
60.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
|||||||
10306239 | 98,2453 € - 450,0851 € | Vo výrobe |
3.937 in
100.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku