Menu Hľadať

Roztiahnuteľné maskovacie kryty

Na sklade

Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.

Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.

Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.

  • Špeciálne navrhnuté na ochranu častí pred nátermi, maľovaním, pokovovaním alebo abrazívnymi úpravami.
  • Najlepšie sa používajú na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania.
  • Odoláva teplotám až do 100C pre silikónové a polyetylén ld materiály a až do 60C pre PE materiály.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Maximálna teplota A Typ OD Kúpiť
0,9316 € - 1,8458 € 2900 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
50.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
100.0 mm
1,3995 € - 2,7718 € 90 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
100.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
200.0 mm
1,8632 € - 3,7038 € 26 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
600.0 mm
450.0 mm
1,0468 € - 2,0729 € 2500 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
50.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
200.0 mm
2,0908 € - 4,1518 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
Polyetylén LD
600.0 mm
600.0 mm
1,5076 € - 2,9868 € 390 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
300.0 mm
150.0 mm
2,3184 € - 4,5998 € 784 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
900.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
600.0 mm
1,6214 € - 3,2258 € 360 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
300.0 mm
250.0 mm
1,1634 € - 2,3059 € 6560 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
50.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
300.0 mm
1,2801 € - 2,5358 € 2890 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
100.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
100.0 mm
1,7494 € - 3,4648 € 45 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
600.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
400.0 mm
1,0535 € - 2,3397 € 1400 Na sklade
Biela
Silikón
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,2488 € - 3,3667 € 3950 Na sklade
Červená
Silikón
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,5493 € - 4,6681 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Silikón
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
0,3934 € - 0,4371 € 290 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,2323 € - 0,2581 € 1000 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,1381 € - 0,1535 € 1000 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,405 € - 0,45 € 500 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,405 € - 0,45 € 500 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,2323 € - 0,2581 € 500 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • z/zo 3
Krycí sáčok - sťahovací 50.0 mm 100.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288214

Cenové rozpätie
1,8458 € - 0,9316 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 100.0 mm 200.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288252

Cenové rozpätie
2,7718 € - 1,3995 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288290

Cenové rozpätie
3,7038 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací 50.0 mm 200.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288221

Cenové rozpätie
2,0729 € - 1,0468 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288306

Cenové rozpätie
4,1518 € - 2,0908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288269

Cenové rozpätie
2,9868 € - 1,5076 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací 900.0 mm 600.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288313

Cenové rozpätie
4,5998 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
784 Na sklade
Atribúty
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288276

Cenové rozpätie
3,2258 € - 1,6214 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací 50.0 mm 300.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288238

Cenové rozpätie
2,3059 € - 1,1634 €

Úroveň zásob
6560 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 100.0 mm 100.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288245

Cenové rozpätie
2,5358 € - 1,2801 €

Úroveň zásob
2890 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 600.0 mm 400.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288283

Cenové rozpätie
3,4648 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 60.0 mm 75.0 mm Biela Silikón

10350478

Cenové rozpätie
2,3397 € - 1,0535 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 70.0 mm 97.0 mm Červená Silikón

10350485

Cenové rozpätie
3,3667 € - 1,2488 €

Úroveň zásob
3950 Na sklade
Atribúty
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 108.0 mm 127.5 mm Modrá Silikón

10350461

Cenové rozpätie
4,6681 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 89.0 mm 457.2 mm Priehľadná Polyetylén

20559519

Cenové rozpätie
0,4371 € - 0,3934 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 63.5 mm 254.0 mm Priehľadná Polyetylén

20559458

Cenové rozpätie
0,2581 € - 0,2323 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 50.8 mm 146.1 mm Priehľadná Polyetylén

20559434

Cenové rozpätie
0,1535 € - 0,1381 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 78.0 mm 240.0 mm Modrá Polyetylén

20559489

Cenové rozpätie
0,45 € - 0,405 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 78.0 mm 240.0 mm Priehľadná Polyetylén

20559496

Cenové rozpätie
0,45 € - 0,405 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 63.5 mm 254.0 mm Modrá Polyetylén

20559441

Cenové rozpätie
0,2581 € - 0,2323 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén