Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2318 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2673 € - 0,495 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
0,2091 € - 0,3882 € 20000 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2517 € - 0,4679 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,3342 € - 0,3342 € 80 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1905 € - 0,2347 € 1000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,2247 € - 0,2773 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2005 € - 0,246 € 5000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1327 € - 0,165 € 10000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
15.9 mm
0,155 € - 0,1905 € 7000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1578 € - 0,1963 € 109163 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,1792 € - 0,2219 € 7000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1129 € - 0,1255 € 6000 Na sklade
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,2005 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,165 € - 0,165 € 24320 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,165 € - 0,165 € 72500 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,1278 € - 0,1578 € 106503 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2816 € - 0,2816 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
0,1763 € - 0,2161 € 11000 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,2048 € - 0,2517 € 19000 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 Prírodná

10331668

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.0 mm PA6 Prírodná

10331705

Cenové rozpätie
0,495 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.0 mm PA6 Prírodná

10184387

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 Prírodná

10184424

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm PA6 Prírodná

10381809

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023419

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023709

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023747

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023785

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1327 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10002315

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,155 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002216

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
109163 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002353

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023037

Cenové rozpätie
0,1255 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023624

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023662

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
24320 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023822

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
72500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002339

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
106503 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002018

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10002131

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002179

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm