Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,1547 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
4.4 mm
0,1891 € - 0,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
5.9 mm
0,1094 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
4.8 mm
0,1991 € - 0,2375 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
5.7 mm
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
3.8 mm
0,1046 € - 0,1275 € 54250 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
4.4 mm
0,1289 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
7.1 mm
0,145 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
5.5 mm
0,1262 € - 0,1522 € 4085 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
3.5 mm
0,2545 € - 0,2545 € 16 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
9.5 mm
0,343 € - 0,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
13.6 mm
0,1408 € - 0,2958 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
3.2 mm
0,0792 € - 0,094 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
4.4 mm
0,0318 € - 0,0378 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
0,0739 € - 0,0874 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
5.9 mm
0,0574 € - 0,0675 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
0,0829 € - 0,098 € 7500 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
0,094 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
8.7 mm
0,0695 € - 0,0834 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
5.5 mm
0,1134 € - 0,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
11.1 mm
  • z/zo 13
Cape 4.4 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250297

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,1991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1046 €

Úroveň zásob
54250 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
4085 Na sklade
Atribúty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Cenové rozpätie
0,4113 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 3.2 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242254

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Cenové rozpätie
0,094 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Cenové rozpätie
0,0378 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6;1/4 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Cenové rozpätie
0,0675 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Cenové rozpätie
0,098 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Cenové rozpätie
0,0834 € - 0,0695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma