Menu Hľadať

Rotačné tlmiče

Na sklade

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Skupina SR: SR6271

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie ozubeného kolesa Farba Materiál Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi krútiaci moment Výška hriadeľa Kúpiť
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.12 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.60 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
1.20 N
4,4483 € - 6,8607 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Biela
POM
0.55 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.12 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
1.10 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.95 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
1.20 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.30 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
1.50 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.95 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
1.50 N
2,1265 € - 2,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.12 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
4,4821 € - 7,188 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Biela
POM
8,2496 € - 16,3384 € 76 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
7.5 N
8,2496 € - 16,3384 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
4.0 N
8,2496 € - 16,3384 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
15.0 N
3,3709 € - 3,3709 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
4,8074 € - 7,4246 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
2.20 N
  • z/zo 8
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.12 N 8.8 mm POM

10632383

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková dĺžka
    17.7 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.60 N 8.8 mm POM

10640562

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1.20 N 8.8 mm POM

10632369

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.55 N 8.8 mm POM

10633021

Cenové rozpätie
6,8607 € - 4,4483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    14.9 mm
  • Celková výška
    7.15 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén; polyamid 66
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1.10 N 8.8 mm POM

10632321

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.30 N 8.8 mm POM

10640111

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1.50 N 8.8 mm POM

10640647

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.95 N 8.8 mm POM

10632277

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková dĺžka
    17.7 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.12 N 8.8 mm POM

10629598

Cenové rozpätie
2,1265 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.25 13.8 mm POM

10644751

Cenové rozpätie
7,188 € - 4,4821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.3 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Cenové rozpätie
16,3384 € - 8,2496 €

Úroveň zásob
76 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Cenové rozpätie
16,3384 € - 8,2496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Cenové rozpätie
16,3384 € - 8,2496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 mm

10317242

Cenové rozpätie
3,3709 € - 3,3709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Cenové rozpätie
7,4246 € - 4,8074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm