Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | 135 Na sklade |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 4,014 € - 4,46 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 5,04 € - 7,84 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 11,25 € - 17,50 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,2212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku