Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,10 € - 9,00 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 11,25 € - 17,50 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | 25 Na sklade |
|
|
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 4,014 € - 6,244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 4,014 € - 4,46 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 5,85 € - 6,50 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 8,10 € - 12,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | 300 Na sklade |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |