Chránič hrán z PVC s oceľovou výstuhou. Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Ochrana oceľových hrán. Profily sú pružné a jednoducho stlačiteľné rukou, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Teplotná odolnosť -25 C až 90 C.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna šírka svorky | Farba | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,6888 € - 71,6888 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
212,0406 € - 212,0406 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
Grey
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
144,2144 € - 144,2144 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
83,4441 € - 83,4441 € | 14 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
123,8972 € - 123,8972 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
303,1543 € - 303,1543 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
82,97 € - 82,97 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
316,3179 € - 316,3179 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
Grey
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
180,9583 € - 180,9583 € | Vo výrobe |
0.315 in
8.0 mm
|
Grey
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
217,8137 € - 217,8137 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10237519 | 71,2565 € - 71,2565 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
155,4398 € - 155,4398 € | 31 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
80,7527 € - 80,7527 € | 5 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
144,2144 € - 144,2144 € | 6 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Grey
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
83,4441 € - 83,4441 € | 28 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
Grey
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
155,3142 € - 155,3142 € | 2 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
153,5154 € - 153,5154 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
131,8595 € - 131,8595 € | 26 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
271,7372 € - 271,7372 € | 3 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
155,3142 € - 155,3142 € | Vo výrobe |
0.157 in
4.0 mm
|
Grey
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku