Menu Hľadať

Madlá - priechodný otvor jednostranný

Na sklade

Zapustené mostíkové rukoväte sú namontované v rovine k dverám alebo panelu. Môžu sa namontovať ich zaklapnutím do panelu; môžu byť tiež zvárané alebo pripevnené skrutkami. Najpredávanejšie sú plastové zapustené rukoväte; ponúkame však aj madlá z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
1,8267 € - 3,8361 € Vo výrobe
1,8267 € - 3,8361 € 243 Na sklade
Mostíková rukoväť 152.0 mm PA 6 30 % vystužené skleným vláknom Čierna

20064648

Cenové rozpätie
3,8361 € - 1,8267 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíkové
  • Spôsob montáže
    Inštalácia spredu cez otvor, zahĺbená
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    152.0 mm
Mostíková rukoväť 152.0 mm PA 6 30 % vystužené skleným vláknom Čierna

20064631

Cenové rozpätie
3,8361 € - 1,8267 €

Úroveň zásob
243 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíkové
  • Spôsob montáže
    Inštalácia spredu cez otvor, zahĺbená
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    173.0 mm