Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0318 € - 0,0667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2573 € - 0,5405 € | 24000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,4211 € | 74299 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,283 € - 0,5615 € | 584 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3428 € - 0,678 € | 2100 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,6183 € | 2500 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,6144 € - 1,2216 € | 45 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1151 € - 0,2419 € | 5600 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,3196 € | 3500 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,3106 € | 10090 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2531 € - 0,5316 € | 68400 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3925 € - 0,7765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,284 € | 539000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4253 € - 0,8423 € | 2000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5774 € - 1,144 € | 4000 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2616 € - 0,5496 € | 8000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,1633 € | 7500 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku