Menu Hľadať

Pružinový piest M4 2.5 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Nový kód produktu:

20760908

Starý kód produktu:

20760908

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 5,66 €
20 - 49 5,09 €
50 - 99 4,81 €
100 + 4,25 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,66 €

1 x 5,66 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Takt s1 0.8
Pružinová záťaž F1 ≈ N 12.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Hmotnosť g 0.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás