Menu Hľadať

Príslušenstvo pre otočné západky

Na sklade

Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Šírka Dĺžka Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
0,1358 € - 0,1508 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
14.4 mm
Upínacia svorka
0,2317 € - 0,2574 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
35.0 mm
Montážna konzola
0,1604 € - 0,2495 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
16.4 mm
Upínacia svorka
2,3442 € - 2,3442 € 147 Na sklade
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
5,85 € - 6,50 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
4,9157 € - 5,4619 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
6,7022 € - 7,4469 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
0,7264 € - 0,807 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
5,2963 € - 5,8847 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
0,8578 € - 0,9531 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
5,6911 € - 6,3234 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
6,2592 € - 6,9547 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
7,1775 € - 7,975 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
5,6911 € - 6,3234 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
4,7087 € - 5,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
5,485 € - 6,0944 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
  • z/zo 2
Skrutka M6 12.5 mm 38.0 mm Oceľ

10561010


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    38.0 mm
  • Šírka
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Kompatibilita
    Electric Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Zaisťovacia svorka 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    14.4 mm
  • Šírka
    6.3 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.3 mm
  • Typ
    Upínacia svorka
  • Commodity Code
    8301600090
Montážna konzola 35.0 mm 20.0 mm Oceľ

10134627

Cenové rozpätie
0,2574 € - 0,2317 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    35.0 mm
  • Šírka
    20.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.5 mm
  • Typ
    Montážna konzola
  • Commodity Code
    8301600090
Zaisťovacia svorka 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,1604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    16.4 mm
  • Šírka
    6.3 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.3 mm
  • Typ
    Upínacia svorka
  • Commodity Code
    8301600090
Skrutka M10 28.7 mm 52.3 mm Oceľ

20080570

Cenové rozpätie
2,3442 € - 2,3442 €

Úroveň zásob
147 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    52.3 mm
  • Šírka
    28.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Kompatibilita
    Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Lanko s pružinou M6 1000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068240

Cenové rozpätie
6,50 € - 5,85 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kábel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068318

Cenové rozpätie
5,4619 € - 4,9157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Lanko s pružinou 4.0 mm 1000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068349

Cenové rozpätie
7,4469 € - 6,7022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.0 mm
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
Skrutka M8 25.4 mm 40.0 mm Oceľ

20080556

Cenové rozpätie
0,807 € - 0,7264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    40.0 mm
  • Šírka
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Lanko s pružinou M6 2000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068264

Cenové rozpätie
5,8847 € - 5,2963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Skrutka M8 25.4 mm 38.1 mm Oceľ

20080563

Cenové rozpätie
0,9531 € - 0,8578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    38.1 mm
  • Šírka
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kábel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068226

Cenové rozpätie
6,3234 € - 5,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068233

Cenové rozpätie
6,9547 € - 6,2592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068271


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068332

Cenové rozpätie
7,975 € - 7,1775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Lanko s pružinou M6 1000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068288


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Lanko s pružinou 1500.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068356

Cenové rozpätie
6,3234 € - 5,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Lanko s pružinou M6 2000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068301


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kábel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068219

Cenové rozpätie
5,2318 € - 4,7087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Lanko s pružinou M6 1500.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068257

Cenové rozpätie
6,0944 € - 5,485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring