Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou

Vo výrobe

Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky. Príruba sa pripevňuje do panelu zatlačením hlavy do zapusteného otvoru.

Upínacia skrutka sa potom jednoducho naskrutkuje cez prírubu a udrží v paneli.

Príruby sú vyrobené buď z nehrdzavejúcej ocele, ktorá má dobrú odolnosť proti korózii, alebo z hliníka, ktorý má dobrú tepelnú vodivosť.

  • Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Má dobrú tepelnú vodivosť.
  • Alternatíva k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Naskrutkujú sa cez prírubu a udržia v paneli.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Hliník Skupina SR: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
100 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 H1 D3 Materiál Panel t1±8% Pre závit d1 l1 Kúpiť
2,5466 € - 3,638 € Požiadajte o dodací termin tu
6.8
2.0
10.0
Hliník
1.5
M4
1.5
2,5228 € - 3,604 € Požiadajte o dodací termin tu
6.8
2.0
10.0
Hliník
0.7
M4
0.7
2,0706 € - 2,958 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Hliník
1.5
M3
1.5
2,5704 € - 3,672 € Požiadajte o dodací termin tu
6.8
2.0
10.0
Hliník
2.5
M4
2.5
2,0468 € - 2,924 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Hliník
0.9
M3
0.9
2,0468 € - 2,924 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Hliník
0.7
M3
0.7
2,1658 € - 3,094 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Hliník
5.0
M3
5.0
2,8703 € - 4,1004 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.0
15.0
Hliník
0.7
M6
0.7
3,2344 € - 4,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Hliník
2.0
M8
2.0
3,2344 € - 4,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Hliník
0.9
M8
0.9
3,2344 € - 4,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Hliník
2.5
M8
2.5
3,2344 € - 4,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Hliník
3.0
M8
3.0
2,8703 € - 4,1004 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.0
15.0
Hliník
5.0
M6
5.0
3,2344 € - 4,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Hliník
4.0
M8
4.0
3,2344 € - 4,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Hliník
6.0
M8
6.0
2,8703 € - 4,1004 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Hliník
4.0
M5
4.0
2,8703 € - 4,1004 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Hliník
0.7
M5
0.7
2,8703 € - 4,1004 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.0
15.0
Hliník
2.0
M6
2.0
2,8703 € - 4,1004 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.0
15.0
Hliník
4.0
M6
4.0
3,2344 € - 4,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Hliník
1.5
M8
1.5
  • z/zo 5
Príruba s upínacou skrutkou M4 1.5 Hliník

20252281

Cenové rozpätie
3,638 € - 2,5466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Príruba s upínacou skrutkou M4 0.7 Hliník

20252250

Cenové rozpätie
3,604 € - 2,5228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Príruba s upínacou skrutkou M3 1.5 Hliník

20252182

Cenové rozpätie
2,958 € - 2,0706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.5
Príruba s upínacou skrutkou M4 2.5 Hliník

20252304

Cenové rozpätie
3,672 € - 2,5704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Príruba s upínacou skrutkou M3 0.9 Hliník

20252168

Cenové rozpätie
2,924 € - 2,0468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Príruba s upínacou skrutkou M3 0.7 Hliník

20252151

Cenové rozpätie
2,924 € - 2,0468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Príruba s upínacou skrutkou M3 5.0 Hliník

20252236

Cenové rozpätie
3,094 € - 2,1658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.0
Príruba s upínacou skrutkou M6 0.7 Hliník

20252458

Cenové rozpätie
4,1004 € - 2,8703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.7
Príruba s upínacou skrutkou M8 2.0 Hliník

20252595

Cenové rozpätie
4,6206 € - 3,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.0
Príruba s upínacou skrutkou M8 0.9 Hliník

20252564

Cenové rozpätie
4,6206 € - 3,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.9
Príruba s upínacou skrutkou M8 2.5 Hliník

20252601

Cenové rozpätie
4,6206 € - 3,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.5
Príruba s upínacou skrutkou M8 3.0 Hliník

20252618

Cenové rozpätie
4,6206 € - 3,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.0
Príruba s upínacou skrutkou M6 5.0 Hliník

20252533

Cenové rozpätie
4,1004 € - 2,8703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    5.0
Príruba s upínacou skrutkou M8 4.0 Hliník

20252625

Cenové rozpätie
4,6206 € - 3,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.0
Príruba s upínacou skrutkou M8 6.0 Hliník

20252649

Cenové rozpätie
4,6206 € - 3,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    6.0
Príruba s upínacou skrutkou M5 4.0 Hliník

20252427

Cenové rozpätie
4,1004 € - 2,8703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.0
Príruba s upínacou skrutkou M5 0.7 Hliník

20252359

Cenové rozpätie
4,1004 € - 2,8703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.7
Príruba s upínacou skrutkou M6 2.0 Hliník

20252496

Cenové rozpätie
4,1004 € - 2,8703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.0
Príruba s upínacou skrutkou M6 4.0 Hliník

20252526

Cenové rozpätie
4,1004 € - 2,8703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.0
Príruba s upínacou skrutkou M8 1.5 Hliník

20252588

Cenové rozpätie
4,6206 € - 3,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.5