Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9465 € - 16,3982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,2397 € - 13,3217 € | 45 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 19,3012 € - 35,5443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,824 € - 19,9526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,5396 € - 19,415 € | 14 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 25,2608 € - 70,5511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 25,4599 € - 50,4491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
| 10,824 € - 22,4019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,2068 € - 8,2068 € | 8 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 14,6359 € - 30,2575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,824 € - 22,4019 € | 5 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,231 € - 9,231 € | 67 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 28,3046 € - 28,3046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.087 in
180.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 13,0855 € - 13,0855 € | 61 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
| 13,8394 € - 28,6446 € | 12 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,1808 € - 29,4212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 24,1941 € - 67,5941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 30,4808 € - 30,4808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
| 19,2301 € - 19,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
| 14,4082 € - 14,4082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku