Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,1705 € - 1,1705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 608,009 € - 608,009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 921,4147 € - 921,4147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 77,2333 € - 77,2333 € | 8 Na sklade |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 89,2094 € - 89,2094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 868,3832 € - 868,3832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 868,3832 € - 868,3832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | 4 Na sklade |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 10268285 | 76,2376 € - 76,2376 € | 1 Na sklade |
|
0.177 in
4.50 mm
|
|
| 79,1961 € - 79,1961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 5,8884 € - 5,8884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,6269 € - 3,6269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0296 € - 3,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 390,1914 € - 390,1914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 343,0692 € - 343,0692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 4,6083 € - 4,6083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku