Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 944,45 € - 944,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9,0034 € - 9,0034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2812 € - 4,2812 € | 30 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,4191 € - 5,4191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 4,3096 € - 4,3096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,8655 € - 7,8655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,6269 € - 3,6269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8908 € - 3,1291 € | 480 Na sklade |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 77,4324 € - 77,4324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 5,3479 € - 5,3479 € | 30 Na sklade |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 161,5213 € - 161,5213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 4,3096 € - 4,3096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 8,591 € - 8,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 8,6336 € - 8,6336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 918,9686 € - 918,9686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 3,0723 € - 3,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 8,0931 € - 8,0931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 4,6795 € - 4,6795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku