Menu Hľadať

Presné nastavovače - naklápacia hlava

Vo výrobe

Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky.
  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
116 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 Pre skrutku d1 Materiál d2 d3 h1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
M5
25.0
Oceľ
5.5
M15x1.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
63.0
M8
32.0
Oceľ
9.0
M20x1.0
43.0
73,4604 € - 97,9404 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0
M16
58.0
Oceľ
17.5
M40x1.5
53.0
58,191 € - 77,5812 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0
M12
45.0
Oceľ
13.5
M30x1.5
41.0
Požiadajte o dodací termin tu
43.0
M8
32.0
Oceľ
9.0
M20x1.0
63.0
61,7814 € - 82,3752 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M8
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
9.0
M20x1.0
31.0
61,7814 € - 82,3752 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M6
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
6.6
M20x1.0
31.0
58,5786 € - 78,1014 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
M6
25.0
Nehrdzavejúca oceľ
6.6
M15x1.0
26.0
Požiadajte o dodací termin tu
43.0
M10
32.0
Oceľ
11.0
M20x1.0
63.0
Požiadajte o dodací termin tu
70.0
M24
58.0
Oceľ
26.0
M40x1.5
102.0
Požiadajte o dodací termin tu
54.0
M12
45.0
Oceľ
13.5
M30x1.5
79.0
Požiadajte o dodací termin tu
54.0
M10
45.0
Oceľ
11.0
M30x1.5
79.0
58,191 € - 77,5812 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0
M10
45.0
Oceľ
11.0
M30x1.5
41.0
55,4676 € - 73,95 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
M6
25.0
Oceľ
6.6
M15x1.0
26.0
62,5158 € - 83,3544 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0
M16
45.0
Oceľ
17.5
M30x1.5
41.0
51,7344 € - 68,9826 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M8
32.0
Oceľ
9.0
M20x1.0
31.0
69,8496 € - 93,126 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0
M20
58.0
Oceľ
22.0
M40x1.5
53.0
82,7526 € - 110,3334 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M24
70.0
Oceľ
26.0
M50x1.5
60.0
64,0254 € - 85,3638 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0
M24
58.0
Oceľ
26.0
M40x1.5
53.0
82,7526 € - 110,3334 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M30
70.0
Oceľ
33.0
M50x1.5
60.0
  • z/zo 6
Presný nastavovač M5 25.0 50.0 Oceľ

20200947


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Presný nastavovač M8 32.0 43.0 Oceľ

20201265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Presný nastavovač M16 58.0 53.0 Oceľ

20201203

Cenové rozpätie
97,9404 € - 73,4604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M12 45.0 41.0 Oceľ

20201234

Cenové rozpätie
77,5812 € - 58,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Presný nastavovač M8 32.0 63.0 Oceľ

20201272


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Presný nastavovač M8 32.0 31.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201418

Cenové rozpätie
82,3752 € - 61,7814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Presný nastavovač M6 32.0 31.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201401

Cenové rozpätie
82,3752 € - 61,7814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Presný nastavovač M6 25.0 26.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201395

Cenové rozpätie
78,1014 € - 58,5786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Presný nastavovač M10 32.0 63.0 Oceľ

20200978


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Presný nastavovač M24 58.0 102.0 Oceľ

20201036


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Presný nastavovač M12 45.0 79.0 Oceľ

20200992


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Presný nastavovač M10 45.0 79.0 Oceľ

20200985


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Presný nastavovač M10 45.0 41.0 Oceľ

20201197

Cenové rozpätie
77,5812 € - 58,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M6 25.0 26.0 Oceľ

20200466

Cenové rozpätie
73,95 € - 55,4676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Presný nastavovač M16 45.0 41.0 Oceľ

20200503

Cenové rozpätie
83,3544 € - 62,5158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M8 32.0 31.0 Oceľ

20200480

Cenové rozpätie
68,9826 € - 51,7344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Presný nastavovač M20 58.0 53.0 Oceľ

20200510

Cenové rozpätie
93,126 € - 69,8496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Presný nastavovač M24 70.0 60.0 Oceľ

20200541

Cenové rozpätie
110,3334 € - 82,7526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M24 58.0 53.0 Oceľ

20200527

Cenové rozpätie
85,3638 € - 64,0254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M30 70.0 60.0 Oceľ

20200558

Cenové rozpätie
110,3334 € - 82,7526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0