Menu Hľadať

Prepínacia svorka

Na sklade

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Zamykací mechanizmus Spôsob montáže Maximálna prídržná sila Pohyb čapu Kúpiť
62,4184 € - 62,4184 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
25.50 kN
14,2885 € - 14,2885 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
69,7612 € - 69,7612 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
6.90 kN
15,0181 € - 15,0181 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
11,3236 € - 11,3236 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
45,4976 € - 45,4976 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
79,7733 € - 79,7733 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
44.10 kN
16,7637 € - 16,7637 € 2 Na sklade
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
13,9744 € - 13,9744 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
46,763 € - 46,763 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
3.90 kN
31,7357 € - 31,7357 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
12,3488 € - 12,3488 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
  • z/zo 3
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Oceľ

20510138

Cenové rozpätie
62,4184 € - 62,4184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    25.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    130
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Oceľ

20510084

Cenové rozpätie
14,2885 € - 14,2885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    2.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Oceľ

20510152

Cenové rozpätie
69,7612 € - 69,7612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    6.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Oceľ

20510190

Cenové rozpätie
15,0181 € - 15,0181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Oceľ

20510046

Cenové rozpätie
11,3236 € - 11,3236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    1.30 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Oceľ

20510114

Cenové rozpätie
45,4976 € - 45,4976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    15.00 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Oceľ

20510176

Cenové rozpätie
79,7733 € - 79,7733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    44.10 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Oceľ

20510206

Cenové rozpätie
16,7637 € - 16,7637 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Oceľ

20510213

Cenové rozpätie
13,9744 € - 13,9744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Oceľ

20510237

Cenové rozpätie
46,763 € - 46,763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    3.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    175
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Oceľ

20510251

Cenové rozpätie
31,7357 € - 31,7357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    5.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    181
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Oceľ

20571689

Cenové rozpätie
12,3488 € - 12,3488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť