Menu Hľadať

Polyamidové spony s otvorom

Na sklade

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1970

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Hrúbka steny Priemer hlavy Kúpiť
0,0728 € - 0,0899 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
8.7 mm
12.7 mm
0,048 € - 0,0593 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
6.4 mm
6.4 mm
0,0687 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
4.7 mm
12.7 mm
0,0728 € - 0,0899 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
7.9 mm
12.7 mm
0,0569 € - 0,0703 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
3.2 mm
7.9 mm
0,0569 € - 0,0703 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
6.4 mm
7.9 mm
0,0569 € - 0,0703 € 200 Na sklade
Prírodná
2.4 mm
8.7 mm
0,0589 € - 0,0728 € 20 Na sklade
Prírodná
7.4 mm
8.7 mm
0,0687 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
3.2 mm
12.7 mm
0,0728 € - 0,0899 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
7.1 mm
12.7 mm
0,1934 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Čierna
8.7 mm
7.9 mm
0,0569 € - 0,0703 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
4.7 mm
7.9 mm
0,0589 € - 0,0728 € 30 Na sklade
Prírodná
6.4 mm
8.7 mm
0,0589 € - 0,0728 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
7.9 mm
8.7 mm
0,0569 € - 0,0703 € 1000 Na sklade
4.7 mm
Prírodná
4.7 mm
7.9 mm
0,0569 € - 0,0703 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
7.1 mm
7.9 mm
0,048 € - 0,0593 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
4 mm
6.4 mm
0,0569 € - 0,0703 € 12000 Na sklade
Prírodná
2.4 mm
7.9 mm
0,0569 € - 0,0703 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
5.5 mm
7.9 mm
0,0569 € - 0,0703 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
9.5 mm
7.9 mm
  • z/zo 2
Zatláčací nit 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223659

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 6.4 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223420

Cenové rozpätie
0,0593 € - 0,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223611

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223642

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    7.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 3.2 mm 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223444

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 6.4 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223482

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 2.4 mm 2.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223512

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 7.4 mm 5.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223550

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0589 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    7.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 3.2 mm 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223598

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 7.1 mm 7.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223635

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    7.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10365359

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.7 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223468

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 6.4 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223567

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0589 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 7.9 mm 7.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223574

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    7.9 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365366

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365335

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    7.1 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223390

Cenové rozpätie
0,0593 € - 0,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 2.4 mm 2.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223437

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223475

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 9.5 mm 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10223505

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    9.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790