Hygienic feet are suitable in industries such as food, pharmaceutical and medical market. All feet are USDA accepted and certain items also have 3A certification.
Skupina SR: SR5699
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Špeciálne funkcie (všetky) | Maximálna statická nosnosť | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,4608 € - 101,7027 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 120,1329 € - 132,1503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 169,8324 € - 186,8211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 148,3575 € - 163,1906 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 159,0949 € - 175,0058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 108,6411 € - 119,5132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 160,3479 € - 176,38 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 114,6362 € - 126,1012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 100,2477 € - 110,2712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 152,3454 € - 167,5825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 153,8543 € - 169,2396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 137,6201 € - 151,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 125,8722 € - 138,4688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 74,5291 € - 81,9793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 74,583 € - 82,0331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 120,3888 € - 132,4197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 108,5467 € - 119,4055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 144,3562 € - 158,7985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 132,8643 € - 146,1615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 136,1112 € - 149,7317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku