Menu Hľadať

Plynové vzpery - nastaviteľné

Na sklade

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Skupina SR: SR5487

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výsuvná dĺžka Priemer tyče Materiál Dĺžka zdvihu Maximálna sila Kúpiť
194,4627 € - 231,8562 € Požiadajte o dodací termin tu
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
10203187 Požiadajte o dodací termin tu
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
182,0742 € - 182,0742 € 13 Na sklade
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
158,321 € - 158,321 € 5 Na sklade
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
65,2714 € - 90,9162 € 14 Na sklade
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
64,8162 € - 90,2761 € 3 Na sklade
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
146,6721 € - 146,6721 € 5 Na sklade
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
155,9884 € - 155,9884 € 1 Na sklade
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
174,6211 € - 174,6211 € Požiadajte o dodací termin tu
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 Na sklade
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
139,6884 € - 139,6884 € 14 Na sklade
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
153,67 € - 153,67 € 10 Na sklade
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Cenové rozpätie
231,8562 € - 194,4627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    445.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    680.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    545.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    440.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    564.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    480.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Cenové rozpätie
182,0742 € - 182,0742 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    650.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Cenové rozpätie
158,321 € - 158,321 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    410.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    180.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Plynová pružina s viacerými polohami 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    464.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Cenové rozpätie
90,9162 € - 65,2714 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    160.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Cenové rozpätie
90,2761 € - 64,8162 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Cenové rozpätie
146,6721 € - 146,6721 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    210.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    80.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Cenové rozpätie
155,9884 € - 155,9884 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    370.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    160.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Cenové rozpätie
174,6211 € - 174,6211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    450.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Cenové rozpätie
139,6884 € - 139,6884 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    115.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    40.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Cenové rozpätie
153,67 € - 153,67 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ