10305508
551939
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 130,4385 € |
| 10 + | 65,842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer tyče | 0.394 in |
|---|---|
| Priemer tyče | 10.0 mm |
| Priemer rúrky | 0.906 in |
| Priemer rúrky | 23.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 7.874 in |
| Dĺžka zdvihu | 200.0 mm |
| Dĺžka rúrky | 9.646 in |
| Dĺžka rúrky | 245.0 mm |
| Maximálna sila | 1100.0 N |
| Maximálna sila | 1100.0 N |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Dokončiť | Nitrid |
| Materiál tyče | Oceľ |
| Plný materiál | Oceľ |
| Dĺžka závitu | 0.472 in |
| Dĺžka závitu | 12.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku