Menu Hľadať

Plomby zaťahovacie - so zúbkovaným pásikom

Na sklade

Tieto celoplastové plomby Pull-Tight zabezpečujú ochranu pred neoprávnenou manipuláciou a krádežou. Sortiment zahŕňa zámky PrimeLock, LightLock, AceLock a SentryLock. Každá z nich je navrhnutá na inštaláciu bez použitia náradia a ponúka rôznu pevnosť pri pretrhnutí.Sortiment zaťahovacích plômb z plastu so zúbkovanou páskou, ideálne na uchopenie klzkých materiálov.Odhaľuje dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo porušení.Používa sa na ľahkú identifikáciu údajov o doručení pre väčšiu efektívnosť. Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,0607 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
21.3 mm
Odtrhávacie
220.0 mm
Červená
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,0728 € - 0,0728 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
200.0 mm
Žltá
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,091 € - 0,091 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Biela
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0781 € - 0,0781 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Žltá
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
350.0 mm
Modrá
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0607 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
21.3 mm
Odtrhávacie
220.0 mm
Zelená
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Červená
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
350.0 mm
Zelená
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Zelená
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0781 € - 0,0781 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Zelená
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Zelená
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Žltá
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,0951 € 3000 Na sklade
28.0 mm
Odtrhávacie
350.0 mm
Červená
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0742 € - 0,0742 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Zelená
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,091 € - 0,091 € 2000 Na sklade
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Žltá
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Biela
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Biela
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,091 € - 0,091 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Žltá
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0607 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
21.3 mm
Odtrhávacie
220.0 mm
Modrá
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Biela
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • z/zo 4
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Červená

20083823

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Forța de tragere
    8.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Žltá

20082246

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Biela

20085919

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Žltá

20082369

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Modrá

20086107

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Zelená

20083762

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Forța de tragere
    8.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Červená

20085377

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Zelená

20086114

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Zelená

20122799

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Zelená

20122195

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Zelená

20086046

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Žltá

20086084

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Červená

20123024

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Zelená

20122171

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Žltá

20123000

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,091 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Biela

20122782

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Biela

20122812

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Žltá

20086022

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Modrá

20083786

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Forța de tragere
    8.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Biela

20085506

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm