Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0298 € - 0,0298 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0472 € - 0,0472 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0531 € - 0,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,3811 € - 0,3811 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,4198 € - 0,4198 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1767 € - 0,1767 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,3438 € - 0,3438 € 500 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,036 € - 0,036 € 36000 Na sklade
Prírodná
PA
0,0991 € - 0,1383 € 9500 Na sklade
Prírodná
PA
0,0503 € - 0,0503 € 13900 Na sklade
Prírodná
PA
0,172 € - 0,2375 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
0,236 € - 0,4309 € 34200 Na sklade
Prírodná
PA
0,3925 € - 0,6357 € 55500 Na sklade
Prírodná
PA
0,1863 € - 0,2573 € 9523 Na sklade
Prírodná
PA
0,283 € - 0,5163 € 3200 Na sklade
Prírodná
PA
0,384 € - 0,6244 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
0,3258 € - 0,3258 € 6300 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,165 € - 0,2289 € 12250 Na sklade
Prírodná
PA
0,1063 € - 0,1063 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0742 € - 0,0742 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 31
Podložka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10213520

Cenové rozpätie
0,0298 € - 0,0298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10213568

Cenové rozpätie
0,0472 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213605

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213643

Cenové rozpätie
0,3811 € - 0,3811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213681

Cenové rozpätie
0,4198 € - 0,4198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213469

Cenové rozpätie
0,1767 € - 0,1767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213551

Cenové rozpätie
0,3438 € - 0,3438 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10117255

Cenové rozpätie
0,036 € - 0,036 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118061

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Špecifikácie
    DIN 433
Podložka 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10117262

Cenové rozpätie
0,0503 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
13900 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Cenové rozpätie
0,4309 € - 0,236 €

Úroveň zásob
34200 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117477

Cenové rozpätie
0,6357 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
55500 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
9523 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

10114384

Cenové rozpätie
0,5163 € - 0,283 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10114391

Cenové rozpätie
0,6244 € - 0,384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10213667

Cenové rozpätie
0,3258 € - 0,3258 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,165 €

Úroveň zásob
12250 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213698

Cenové rozpätie
0,1063 € - 0,1063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213636

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna