Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0344 € - 0,0458 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0117 € - 0,0145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,0285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0087 € - 0,0108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0217 € - 0,0268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0105 € - 0,013 € | 7000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,0317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0321 € - 0,0396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,0313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0631 € | 1800 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0206 € - 0,0254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku