Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,092 € - 0,092 € 3072 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0874 € - 0,122 € 16400 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0682 € - 0,0682 € 9900 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,0661 € - 0,0923 € 17000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,5578 € - 0,5578 € 615 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,0277 € - 0,0277 € 3400 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,7675 € - 1,7675 € 20 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,4778 € - 0,4778 € 23660 Na sklade
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1367 € - 0,1367 € 13300 Na sklade
Prírodná
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0359 € - 0,0359 € 29700 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0397 € - 0,0397 € 44600 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
0,2209 € - 0,2209 € 8750 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1277 € - 0,1277 € 7800 Na sklade
Prírodná
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,7249 € - 0,7249 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4142 € - 0,4142 € 1000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,4281 € - 0,4281 € 25450 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,5316 € - 0,5316 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0422 € - 0,051 € 19396 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,272 € - 0,272 € 10144 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0836 € - 0,0836 € 350 Na sklade
Prírodná
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
  • z/zo 31
Podložka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10042021

Cenové rozpätie
0,092 € - 0,092 €

Úroveň zásob
3072 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10117316

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
16400 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10179765

Cenové rozpätie
0,0682 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
9900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10055939

Cenové rozpätie
0,0923 € - 0,0661 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6

10042106

Cenové rozpätie
0,5578 € - 0,5578 €

Úroveň zásob
615 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    31.0 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Hrúbka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10041956

Cenové rozpätie
0,0277 € - 0,0277 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10184974

Cenové rozpätie
1,7675 € - 1,7675 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
23660 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Cenové rozpätie
0,1367 € - 0,1367 €

Úroveň zásob
13300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10042199

Cenové rozpätie
0,0359 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
29700 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068267

Cenové rozpätie
0,0397 € - 0,0397 €

Úroveň zásob
44600 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068441

Cenové rozpätie
0,2209 € - 0,2209 €

Úroveň zásob
8750 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

10042366

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068151

Cenové rozpätie
0,7249 € - 0,7249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10068465

Cenové rozpätie
0,4142 € - 0,4142 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10067833

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
25450 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10184905

Cenové rozpätie
0,5316 € - 0,5316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10184233

Cenové rozpätie
0,051 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
19396 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068366

Cenové rozpätie
0,272 € - 0,272 €

Úroveň zásob
10144 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Cenové rozpätie
0,0836 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle