Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,1493 € - 0,1493 € 300 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0739 € - 0,0739 € 1311 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0742 € - 0,0742 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,5703 € - 0,5703 € 55785 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,272 € - 0,272 € 11644 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3687 € - 0,4543 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0606 € - 0,0606 € 35000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,0855 € - 0,0855 € 22000 Na sklade
Prírodná
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0784 € - 0,0784 € 111000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,4778 € - 0,4778 € 23660 Na sklade
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1194 € - 0,1194 € 28500 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,2275 € - 0,2275 € 20700 Na sklade
Šedá
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3811 € - 0,6172 € 500 Na sklade
Prírodná
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,3121 € - 0,3121 € 5500 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0661 € - 0,0923 € 51050 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0308 € - 0,0338 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0836 € - 0,0836 € 50 Na sklade
Prírodná
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0447 € - 0,0492 € 197000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1692 € - 0,1692 € 1600 Na sklade
Šedá
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,083 € - 0,083 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 31
Podložka 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10395790

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10041949

Cenové rozpätie
0,0739 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
1311 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184240

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10067581

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
55785 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068366

Cenové rozpätie
0,272 € - 0,272 €

Úroveň zásob
11644 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10184875

Cenové rozpätie
0,4543 € - 0,3687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10067703

Cenové rozpätie
0,0606 € - 0,0606 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Cenové rozpätie
0,0855 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Polyamid 6.6

10067949

Cenové rozpätie
0,0784 € - 0,0784 €

Úroveň zásob
111000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
23660 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10042342

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,1194 €

Úroveň zásob
28500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
20700 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Fixačná podložka 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Cenové rozpätie
0,6172 € - 0,3811 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Prídržná plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10042458

Cenové rozpätie
0,3121 € - 0,3121 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10056219

Cenové rozpätie
0,0923 € - 0,0661 €

Úroveň zásob
51050 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10042113

Cenové rozpätie
0,0338 € - 0,0308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Cenové rozpätie
0,0836 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10042267

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0447 €

Úroveň zásob
197000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Cenové rozpätie
0,083 € - 0,083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle