Menu Hľadať

Podložka 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polyamidu, ktorý ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10340516

Starý kód produktu:

1342919

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,2688 €
10000 + 0,2595 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

268,80 €

1000 x 0,2688 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 7.7 mm
Vonkajší priemer 12.0 mm
Hrúbka 2.0 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Produkt 1342919 nahrádza:

Podložka 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm PA
Nový kód produktu: 10639566
Starý kód produktu: 1007300000VR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás