Menu Hľadať

Ploché podložky - gumené

Na sklade

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,155 € - 0,155 € 39000 Na sklade
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1134 € - 0,1134 € 1000 Na sklade
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0674 € - 0,0674 € 164880 Na sklade
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,1592 € - 1,1592 € 5000 Na sklade
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,246 € - 0,246 € 3000 Na sklade
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,4607 € - 0,4607 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2873 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3271 € - 0,3271 € 5750 Na sklade
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € 6000 Na sklade
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,8064 € - 0,8064 € 2750 Na sklade
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,1084 € - 0,1084 € 46900 Na sklade
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0934 € - 0,0934 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0585 € - 0,0585 € 3575 Na sklade
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1664 € - 0,1664 € 16000 Na sklade
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0655 € - 0,0655 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0287 € - 0,0287 € 61600 Na sklade
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,1128 € - 0,1128 € 14000 Na sklade
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,065 € - 0,065 € 30600 Na sklade
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0507 € - 0,0507 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 3
Podložka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
39000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Cenové rozpätie
0,0674 € - 0,0674 €

Úroveň zásob
164880 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Cenové rozpätie
1,1592 € - 1,1592 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,246 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Cenové rozpätie
0,4607 € - 0,4607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
5750 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Cenové rozpätie
0,8064 € - 0,8064 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
46900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
3575 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Cenové rozpätie
0,0287 € - 0,0287 €

Úroveň zásob
61600 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Cenové rozpätie
0,065 € - 0,065 €

Úroveň zásob
30600 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Cenové rozpätie
0,0507 € - 0,0507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka