Menu Hľadať

Páčky s guľatou rukoväťou

Na sklade

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál hriadeľa Kúpiť
6,1299 € - 6,1299 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oceľ
7,3693 € - 7,3693 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
4,7827 € - 4,7827 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
80.0 mm
Oceľ
7,3963 € - 7,3963 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
125.0 mm
Oceľ
16,2944 € - 16,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Oceľ
4,5805 € - 4,5805 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oceľ
6,0221 € - 6,0221 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
100.0 mm
Oceľ
6,305 € - 6,305 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oceľ
6,0894 € - 6,0894 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
72.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6,5071 € - 6,5071 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7,7466 € - 7,7466 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
125.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,6357 € - 8,6357 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12,7044 € - 12,7044 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
160.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
4,6883 € - 4,6883 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oceľ
8,7435 € - 8,7435 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
125.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
11,465 € - 11,465 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
125.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
4,7557 € - 4,7557 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
100.0 mm
Oceľ
5,1329 € - 5,1329 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
125.0 mm
Oceľ
4,9174 € - 4,9174 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
100.0 mm
Oceľ
6,2646 € - 6,2646 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
  • z/zo 2
Riadiaca páka 125.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498798

Cenové rozpätie
6,1299 € - 6,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 100.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498620

Cenové rozpätie
7,3693 € - 7,3693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 80.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

10498712

Cenové rozpätie
4,7827 € - 4,7827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 125.0 mm M12 14.0 mm Oceľ

10498873

Cenové rozpätie
7,3963 € - 7,3963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oceľ

10635858

Cenové rozpätie
16,2944 € - 16,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    178.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2.0
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 72.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10498972

Cenové rozpätie
4,5805 € - 4,5805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    72.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
  • Commodity Code
    8487905990
Riadiaca páka 100.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498750

Cenové rozpätie
6,0221 € - 6,0221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 174.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498835

Cenové rozpätie
6,305 € - 6,305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
  • Commodity Code
    8487905990
Riadiaca páka 72.0 mm M6 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498965

Cenové rozpätie
6,0894 € - 6,0894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    72.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
  • Commodity Code
    8487905990
Riadiaca páka 100.0 mm M6 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498941

Cenové rozpätie
6,5071 € - 6,5071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 125.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498668

Cenové rozpätie
7,7466 € - 7,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 100.0 mm M10 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498743

Cenové rozpätie
8,6357 € - 8,6357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 160.0 mm M12 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498903

Cenové rozpätie
12,7044 € - 12,7044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 80.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10499016

Cenové rozpätie
4,6883 € - 4,6883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 125.0 mm M10 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498781

Cenové rozpätie
8,7435 € - 8,7435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 125.0 mm M12 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498866

Cenové rozpätie
11,465 € - 11,465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 100.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10498958

Cenové rozpätie
4,7557 € - 4,7557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 125.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

10498675

Cenové rozpätie
5,1329 € - 5,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 100.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

10498637

Cenové rozpätie
4,9174 € - 4,9174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 80.0 mm M6 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10499009

Cenové rozpätie
6,2646 € - 6,2646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte