Menu Hľadať

Otvorené priechodky - rýchlonasadzovacie

Na sklade

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Vnútorný priemer Hrúbka steny Plný materiál Kúpiť
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastický elastomér
0,374 € - 0,374 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
13.0 mm
Silikónová guma
0,3655 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastický elastomér
0,0711 € - 0,1529 € 76498 Na sklade
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1507 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2816 € - 0,5555 € 5300 Na sklade
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,256 € - 0,33 € 24870 Na sklade
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylchlorid
0,1029 € - 0,204 € 34000 Na sklade
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,172 € - 0,3405 € 3800 Na sklade
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylchlorid
0,4964 € - 1,2241 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinylchlorid
0,1507 € - 0,2986 € 87640 Na sklade
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2816 € - 0,5555 € 10980 Na sklade
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1029 € - 0,204 € 35260 Na sklade
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,172 € - 0,3405 € 8100 Na sklade
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylchlorid
0,172 € - 0,3405 € 8443 Na sklade
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1035 € - 0,2174 € 14100 Na sklade
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2119 € - 0,454 € 5812 Na sklade
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2816 € - 0,5555 € 1399 Na sklade
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3684 € - 0,7257 € 54533 Na sklade
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
0,6543 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
  • z/zo 3
Rýchlonasadzovacia priechodka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Cenové rozpätie
0,374 € - 0,374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Celkový priemer
    24.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,3655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    19.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Cenové rozpätie
0,1529 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
76498 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Cenové rozpätie
0,5555 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
  • Celkový priemer
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,256 €

Úroveň zásob
24870 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka tela
    0.6 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Cenové rozpätie
0,204 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Cenové rozpätie
1,2241 € - 0,4964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Púzdra
  • Priemer tela
    13.5 mm
  • Dĺžka tela
    9.7 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
87640 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Cenové rozpätie
0,5555 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
10980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
  • Celkový priemer
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Cenové rozpätie
0,204 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
35260 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
8100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
8443 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Cenové rozpätie
0,2174 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
14100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Cenové rozpätie
0,454 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
5812 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Cenové rozpätie
0,5555 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
1399 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
  • Celkový priemer
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Cenové rozpätie
0,7257 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
54533 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    24.0 mm
  • Celkový priemer
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Cenové rozpätie
1,0297 € - 0,6543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Priemer tela
    14.0 mm
  • Dĺžka tela
    6.0 mm