20773830
20773830
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 80 - 399 | 1,0498 € |
| 400 + | 0,9448 € |
| D | 4 in |
|---|---|
| D | 101.6 mm |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.142 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.6 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.236 in |
| Maximálna hrúbka steny | 6.0 mm |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku