Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
70 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h h1 Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,2572 € - 0,4001 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,03 € - 0,0467 € 21000 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0388 € - 0,0432 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,1126 € - 0,1252 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 600 Na sklade
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,023 € - 0,0256 € 3000 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 55000 Na sklade
5.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € 920 Na sklade
6.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,9863 € - 1,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 27.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753436

Cenové rozpätie
0,4001 € - 0,2572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 150.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753306

Cenové rozpätie
1,335 € - 1,2015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753351

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 22.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753405

Cenové rozpätie
0,0467 € - 0,03 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753429

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 30.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753450

Cenové rozpätie
0,0432 € - 0,0388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 85.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 35.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753504

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 52.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753641

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 45.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753573

Cenové rozpätie
0,1895 € - 0,1218 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753245

Cenové rozpätie
0,0308 € - 0,0198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753290

Cenové rozpätie
0,0319 € - 0,0205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 177.8 mm Čierna LDPE - PCR

20753344

Cenové rozpätie
2,6767 € - 2,409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 160.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753320

Cenové rozpätie
1,5295 € - 1,3765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753382

Cenové rozpätie
0,0256 € - 0,023 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 19.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753368

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0281 €

Úroveň zásob
55000 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 140.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753283

Cenové rozpätie
1,2821 € - 1,1538 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753122

Cenové rozpätie
0,0286 € - 0,0183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 110.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753184

Cenové rozpätie
1,0541 € - 0,9486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 125.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753221

Cenové rozpätie
1,0959 € - 0,9863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm