Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
549 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Materiál Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Typ Kúpiť
1,5361 € - 4,6795 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
21.0 mm
Polyetylén
4.5 mm
2.0 mm
1
0,0393 € - 0,0825 € 3500 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0558 € - 0,1237 € 7500 Na sklade
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1252 € - 0,229 € 3030 Na sklade
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
0,1518 € - 0,3392 € 3000 Na sklade
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6443 € - 1,353 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4915 € - 1,3078 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5413 € - 1,2179 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
22.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0719 € - 0,229 € 1000 Na sklade
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,058 € - 0,1248 € 229 Na sklade
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0651 € - 0,1732 € 9700 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1974 € - 0,5625 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6007 € - 1,2179 € 900 Na sklade
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0852 € - 0,2723 € 2583 Na sklade
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0933 € - 0,3823 € 1100 Na sklade
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3228 € - 0,6152 € 2000 Na sklade
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,5916 € - 1,3292 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,6556 € - 1,3292 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
22.0 mm
Polyetylén
14.0 mm
8.0 mm
1
0,0566 € - 0,1296 € 1500 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,11 € - 0,3915 € 1000 Na sklade
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • z/zo 28
Okrúhly klzák 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Polyetylén Šedá

10330821

Cenové rozpätie
4,6795 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhly klzák 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Čierna

10338537

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0393 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Cenové rozpätie
0,1237 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Cenové rozpätie
0,229 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
3030 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Cenové rozpätie
0,3392 € - 0,1518 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Šedá

10121610

Cenové rozpätie
1,353 € - 0,6443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Cenové rozpätie
1,3078 € - 0,4915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076477

Cenové rozpätie
1,2179 € - 0,5413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076378

Cenové rozpätie
0,229 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Cenové rozpätie
0,1248 € - 0,058 €

Úroveň zásob
229 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Cenové rozpätie
0,1732 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
9700 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Cenové rozpätie
0,5625 € - 0,1974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Cenové rozpätie
1,2179 € - 0,6007 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Cenové rozpätie
0,2723 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
2583 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Cenové rozpätie
0,3823 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Šedá

10121221

Cenové rozpätie
0,6152 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Šedá

10121252

Cenové rozpätie
1,3292 € - 0,5916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm Polyetylén Šedá

10121238

Cenové rozpätie
1,3292 € - 0,6556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    14.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Cenové rozpätie
0,3915 € - 0,11 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá