Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1151 € - 0,1151 € 7280 Na sklade
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,7396 € - 1,4508 € 3936 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,1126 € - 0,1126 € 45500 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,2588 € - 0,4735 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
1,3199 € - 2,1477 € 450 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
0,2588 € - 0,2588 € 40000 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,3997 € - 0,3997 € 52000 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,3869 € - 0,3869 € 13000 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4466 € - 0,4466 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0584 € - 0,0584 € 36000 Na sklade
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1749 € - 0,2432 € 27500 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,5675 € - 0,9289 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1749 € - 0,3185 € 25500 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3598 € - 0,5846 € 22200 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,2901 € - 0,5305 € 400 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,1664 € - 0,2304 € 4250 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,3114 € - 0,5675 € 18200 Na sklade
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,1536 € - 0,2147 € 60500 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10078105

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
7280 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm Polyamid 6.6

10046319

Cenové rozpätie
1,4508 € - 0,7396 €

Úroveň zásob
3936 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10076828

Cenové rozpätie
0,1126 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
45500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10046470

Cenové rozpätie
0,4735 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm Polyamid 6.6

10046692

Cenové rozpätie
2,1477 € - 1,3199 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6

10078617

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 11.0 mm Polyamid 6.6

10078655

Cenové rozpätie
0,3997 € - 0,3997 €

Úroveň zásob
52000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6

10078761

Cenové rozpätie
0,3869 € - 0,3869 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10078822

Cenové rozpätie
0,4466 € - 0,4466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10075234

Cenové rozpätie
0,0584 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10046395

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10187098

Cenové rozpätie
0,9289 € - 0,5675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Polyamid

10336489

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Polyamid

10203286

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Cenové rozpätie
0,3185 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
25500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Cenové rozpätie
0,5846 € - 0,3598 €

Úroveň zásob
22200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Cenové rozpätie
0,5305 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
4250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10115077

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
18200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
60500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná