Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
2,5459 € - 4,8359 € 5125 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
0,4594 € - 0,7481 € 3900 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
1,1534 € - 2,0339 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
0,2347 € - 0,4281 € 21000 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,4792 € - 2,3753 € 2700 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,5361 € - 3,3994 € 1553 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
3,1007 € - 4,8502 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5603 € - 1,2389 € 1450 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 4400 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,0481 € - 3,8829 € 500 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,1762 € - 4,1106 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,3398 € - 0,5518 € 9300 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,6144 € - 1,2061 € 5400 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,1606 € - 2,0481 € 1200 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,4792 € - 2,4037 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
0,8519 € - 1,6783 € 1850 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,5645 € - 2,5459 € 1650 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,4037 € - 4,5656 € 1725 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
2,1477 € - 4,0821 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,2855 € - 5,1346 € 300 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Cenové rozpätie
4,8359 € - 2,5459 €

Úroveň zásob
5125 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    80.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047057

Cenové rozpätie
0,7481 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Cenové rozpätie
2,0339 € - 1,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Cenové rozpätie
2,3753 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Cenové rozpätie
3,3994 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
1553 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    70.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047347

Cenové rozpätie
4,8502 € - 3,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    80.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Cenové rozpätie
1,2389 € - 0,5603 €

Úroveň zásob
1450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047132

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047279

Cenové rozpätie
3,8829 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Cenové rozpätie
4,1106 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
9300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Cenové rozpätie
1,2061 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Cenové rozpätie
2,0481 € - 1,1606 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047217

Cenové rozpätie
2,4037 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Cenové rozpätie
1,6783 € - 0,8519 €

Úroveň zásob
1850 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Cenové rozpätie
2,5459 € - 1,5645 €

Úroveň zásob
1650 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Cenové rozpätie
4,5656 € - 2,4037 €

Úroveň zásob
1725 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    80.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Cenové rozpätie
4,0821 € - 2,1477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    65.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Cenové rozpätie
5,1346 € - 3,2855 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    80.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná