Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,8363 € - 1,3172 € 200 Na sklade
10.2 mm
20.0 mm
22.0 mm
0,943 € - 1,4874 € 86 Na sklade
10.2 mm
20.0 mm
26.0 mm
1,0496 € - 1,6547 € 2335 Na sklade
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
0,1678 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,9686 € - 0,9686 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
20.0 mm
27.0 mm
0,0246 € - 0,0246 € 9000 Na sklade
6.1 mm
8.0 mm
4.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,9977 € - 0,9977 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
20.0 mm
29.0 mm
0,5035 € - 0,5035 € 2300 Na sklade
10.0 mm
21.7 mm
17.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1522 € - 0,1522 € 6350 Na sklade
4.15 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2091 € - 0,2091 € 1000 Na sklade
10.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,4451 € - 0,4451 € 37700 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
0,6969 € - 1,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
0,6756 € - 1,0663 € 3300 Na sklade
8.2 mm
16.0 mm
23.0 mm
0,7552 € - 1,1887 € Požiadajte o dodací termin tu
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
0,8093 € - 1,2784 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
20.0 mm
21.0 mm
0,9146 € - 1,4427 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
0,6372 € - 1,0035 € 100 Na sklade
8.2 mm
16.0 mm
21.0 mm
0,714 € - 1,126 € Požiadajte o dodací termin tu
8.2 mm
16.0 mm
25.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 22.0 mm PA

10187449

Cenové rozpätie
1,3172 € - 0,8363 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 26.0 mm Polyamid 6.6

10187487

Cenové rozpätie
1,4874 € - 0,943 €

Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    26.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10187517

Cenové rozpätie
1,6547 € - 1,0496 €

Úroveň zásob
2335 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Polyamid 6

10169414

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    1.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 65 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 27.0 mm PA

10187494

Cenové rozpätie
0,9686 € - 0,9686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.1 mm 8.0 mm 4.2 mm Polyamid 6.6

10082331

Cenové rozpätie
0,0246 € - 0,0246 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.2 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm Polyamid 6

10169421


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    Polyamid 6
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 29.0 mm PA

10434680

Cenové rozpätie
0,9977 € - 0,9977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    29.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.0 mm 21.7 mm 17.0 mm PA

10082355

Cenové rozpätie
0,5035 € - 0,5035 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    17.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer
    21.7 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm Polyamid 6

10169445


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    Polyamid 6
Rozpierka 4.15 mm 8.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10079935

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
6350 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.15 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10080061

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10080399

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,4451 €

Úroveň zásob
37700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Polyamid 6.6

10187364

Cenové rozpätie
1,2873 € - 0,6969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    24.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Polyamid 6.6

10187357

Cenové rozpätie
1,0663 € - 0,6756 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    23.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm Polyamid 6.6

10187395

Cenové rozpätie
1,1887 € - 0,7552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 21.0 mm Polyamid 6.6

10187432

Cenové rozpätie
1,2784 € - 0,8093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.2 mm 20.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10187470

Cenové rozpätie
1,4427 € - 0,9146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 16.0 mm 21.0 mm PA

10187333

Cenové rozpätie
1,0035 € - 0,6372 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 16.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10187371

Cenové rozpätie
1,126 € - 0,714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná