Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0987 € - 0,3102 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
10 mm
0,0459 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4 mm
7.5 mm
0,0459 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4 mm
0,0477 € - 0,0589 € 172 Na sklade
4.3 mm
8 mm
0,0462 € - 0,0571 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
10 mm
0,0931 € - 0,2928 € 492 Na sklade
6.3 mm
10 mm
0,0826 € - 0,2604 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
15 mm
0,0655 € - 0,0808 € 900 Na sklade
5.3 mm
10 mm
0,0459 € - 0,0566 € 2200 Na sklade
6.3 mm
10 mm
0,0459 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,1505 € - 0,225 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
0,1021 € - 0,1532 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,0517 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
8 mm
0,0459 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
6 mm
0,0459 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
8 mm
20.0 mm
0,0459 € - 0,0567 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
6 mm
0,0523 € - 0,0646 € 5000 Na sklade
5.3 mm
10 mm
0,0459 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,0501 € - 0,0619 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
10 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 0.209 in 0.394 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204603

Cenové rozpätie
0,3102 € - 0,0987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.102 in 0.157 in 7.5 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204146

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Rozpierka 0.102 in 0.157 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204115

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.169 in 0.315 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204535

Cenové rozpätie
0,0589 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
172 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.209 in 0.394 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204573

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.248 in 0.394 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204665

Cenové rozpätie
0,2928 € - 0,0931 €

Úroveň zásob
492 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.256 in 0.591 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204702

Cenové rozpätie
0,2604 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.209 in 0.394 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204610

Cenové rozpätie
0,0808 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.248 in 0.394 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204634

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204566

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Rozpierka 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204696

Cenové rozpätie
0,225 € - 0,1505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Rozpierka 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204672

Cenové rozpätie
0,1532 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Rozpierka 0.169 in 0.315 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204542

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.142 in 0.236 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204450

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204443

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Rozpierka 0.169 in 0.315 in 20.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204559

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Rozpierka 0.142 in 0.236 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204481

Cenové rozpätie
0,0567 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.209 in 0.394 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204597

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0523 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204627

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Rozpierka 0.248 in 0.394 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10204658

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna