Menu Hľadať

Spacer 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

This is a Round, Black, Unthreaded Spacer made from Polyamide (PA 66) used to separate components within your assemblies, these spacers are essential in applications where thermal and electrical insulation is required between between your components.
Essentra Part Number:

10046500

Manufacturer Part Number:

005645059902

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4782 €
500 - 999 0,3402 €
1000 + 0,2635 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

47,82 €

100 x 0,4782 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spacer Length 35.0 mm
Inside Diameter 10.3 mm
Outside Diameter 15.0 mm
Full Material Polyamide 6/6
Colour Black
Spacer Shape Round
Commodity Code 3926300090
Package Quantity 100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás