Menu Hľadať

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,7524 € - 1,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8363 € - 1,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,7524 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2745 € - 0,502 € 3062 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1607 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,1522 € - 0,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,2331 € - 2,1762 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,0824 € - 1,0824 € 100 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,7012 € - 1,0696 € 80 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,7182 € - 1,0952 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,704 € - 1,0738 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7509 € - 1,1464 € 48 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1891 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 15050 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7396 € - 1,1278 € 498 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,795 € - 1,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,9231 € - 1,4067 € 300 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,0581 € - 1,8632 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
0,3626 € - 0,5916 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,7282 € - 1,1094 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • z/zo 5
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228692

Cenové rozpätie
1,1464 € - 0,7524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228722

Cenové rozpätie
1,2772 € - 0,8363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Mosadz

10228784

Cenové rozpätie
1,4792 € - 0,7524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Mosadz

10098806

Cenové rozpätie
0,502 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
3062 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Mosadz

10228432

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Mosadz

10228425

Cenové rozpätie
0,2104 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Mosadz

10228845

Cenové rozpätie
2,1762 € - 1,2331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228531

Cenové rozpätie
1,0824 € - 1,0824 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228517

Cenové rozpätie
1,0696 € - 0,7012 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228555

Cenové rozpätie
1,0952 € - 0,7182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098561

Cenové rozpätie
1,0738 € - 0,704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228616

Cenové rozpätie
1,1464 € - 0,7509 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Mosadz

10228548

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Mosadz

10098547

Cenové rozpätie
0,2355 € - 0,2355 €

Úroveň zásob
15050 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228609

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,7396 €

Úroveň zásob
498 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098707

Cenové rozpätie
1,2104 € - 0,795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228746

Cenové rozpätie
1,4067 € - 0,9231 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Mosadz

10228807

Cenové rozpätie
1,8632 € - 1,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Mosadz

10228579

Cenové rozpätie
0,5916 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228593

Cenové rozpätie
1,1094 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ