Menu Hľadať

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Skupina SR: SR2797

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
177 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka vnútorného závitu Priemer tela Štýl Dĺžka rozpierky Kúpiť
6,0318 € - 6,0318 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
0,9407 € - 0,9794 € 100 Na sklade
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,0297 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
1,2637 € - 1,2637 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
0,8951 € - 0,9323 € 100 Na sklade
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,0397 € - 1,0397 € 200 Na sklade
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
1,4168 € - 1,4168 € 200 Na sklade
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,1725 € - 1,1725 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
0,9811 € - 1,0213 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,0688 € - 1,1126 € 200 Na sklade
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
1,5223 € - 1,5223 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
1,3365 € - 1,3365 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
0,8682 € - 0,9048 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
1,0897 € - 1,0897 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9625 € - 1,003 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
1,0897 € - 1,0897 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
1,7459 € - 1,7459 € 100 Na sklade
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,337 € - 1,337 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
1,0897 € - 1,0897 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
1,1977 € - 1,1977 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
  • z/zo 9
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Cenové rozpätie
6,0318 € - 6,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Cenové rozpätie
0,9794 € - 0,9407 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Cenové rozpätie
1,0297 € - 1,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Cenové rozpätie
1,2637 € - 1,2637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Cenové rozpätie
0,9323 € - 0,8951 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Cenové rozpätie
1,0397 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Cenové rozpätie
1,4168 € - 1,4168 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M3 20.0 mm

10176320

Cenové rozpätie
1,1725 € - 1,1725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Cenové rozpätie
1,0213 € - 0,9811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Cenové rozpätie
1,1126 € - 1,0688 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Cenové rozpätie
1,5223 € - 1,5223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Cenové rozpätie
1,3365 € - 1,3365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Cenové rozpätie
0,9048 € - 0,8682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Cenové rozpätie
1,0897 € - 1,0897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Cenové rozpätie
1,003 € - 0,9625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Cenové rozpätie
1,0897 € - 1,0897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Cenové rozpätie
1,7459 € - 1,7459 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Cenové rozpätie
1,337 € - 1,337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Cenové rozpätie
1,0897 € - 1,0897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Cenové rozpätie
1,1977 € - 1,1977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm