Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,4509 € - 0,893 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1458 € - 0,27 € 1550 Na sklade
Čierna
22.0 mm
Polyetylén LD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0874 € - 0,1837 € 500 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
18.0 mm
0,0627 € - 0,1306 € 10000 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0971 € - 0,2048 € 2000 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
20.0 mm
0,162 € - 0,3226 € 380 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3313 € - 0,6571 € 1400 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,2204 € - 0,4122 € 1095 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4238 € - 0,9344 € 200 Na sklade
Biela
25.4 mm
Polyetylén LD
28.0 mm
3
10246894 0,1412 € - 0,3285 € 600 Na sklade
Biela
22.0 mm
Polyetylén LD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,3712 € - 0,8244 € 300 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,2147 € - 0,4241 € 800 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,6727 € - 1,3351 € 200 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,5532 € - 1,0961 € 50 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1341 € - 0,2658 € 421 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,113 € - 0,3226 € 6148 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1678 € - 0,3315 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,5817 € - 1,1529 € 400 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
1,2517 € - 2,4791 € 960 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,0877 € - 0,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
24.0 mm
Polyetylén LD
15.0 mm
20.0 mm
1
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 34.9 mm LDPE - PIR Čierna

10092910

Cenové rozpätie
0,893 € - 0,4509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 22.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246856

Cenové rozpätie
0,27 € - 0,1458 €

Úroveň zásob
1550 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257326

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Biela

10104323

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 20.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257289

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 25.4 mm LDPE - PIR Biela

10070055

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,162 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 31.7 mm LDPE - PIR Čierna

10078716

Cenové rozpätie
0,6571 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Biela

10104583

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
1095 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Biela

10403013

Cenové rozpätie
0,9344 € - 0,4238 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 22.0 mm Polyetylén LD Biela

10246894

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 31.8 mm LDPE - PIR Biela

10084601

Cenové rozpätie
0,8244 € - 0,3712 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Čierna

10082942

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 50.8 mm Polyetylén LD Čierna

10093108

Cenové rozpätie
1,3351 € - 0,6727 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 38.1 mm LDPE - PIR Čierna

10092705

Cenové rozpätie
1,0961 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 22.2 mm LDPE - PIR Čierna

10070000

Cenové rozpätie
0,2658 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
421 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 25.4 mm LDPE - PIR Čierna

10070062

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,113 €

Úroveň zásob
6148 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Čierna

10082508

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 44.4 mm LDPE - PIR Čierna

10092682

Cenové rozpätie
1,1529 € - 0,5817 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 76.2 mm LDPE - PIR Čierna

10092835

Cenové rozpätie
2,4791 € - 1,2517 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 15.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246832

Cenové rozpätie
0,2054 € - 0,0877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna