Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 0,1159 € - 0,23 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,0269 € - 3,1007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,1065 € - 4,3096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0425 € - 0,0892 € | 99 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,0279 € - 0,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,3494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,0409 € - 0,086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,5518 € - 1,1589 € | 150 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,0279 € - 0,0588 € | 1850 Na sklade |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,4093 € - 0,8597 € | 95 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 0,1664 € - 0,3494 € | 100 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,1084 € | 11500 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,155 € - 0,3255 € | 11934 Na sklade |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0702 € | 2000 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2873 € - 0,6033 € | 750 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1354 € - 0,2843 € | 1250 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,2413 € | 3000 Na sklade |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,1084 € | 3679 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5063 € - 1,0633 € | 396 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku