Menu Hľadať

Odvzdušňovacie krytky

Vo výrobe

Dýchacie uzávery sa používajú na ochranu zariadenia pred vlhkosťou a kontamináciou časticami. Umožňuje prúdenie vzduchu v aplikáciách a zabraňuje poruchám systému v dôsledku zmien tlaku.Umožňujú vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu.Chránia zariadenie kontrolou vlhkosti a časticami nečistôt.Ideálne na zariadenia vystavené tlaku a požiadavkám na hladinu kvapaliny. Materiál: Hliník Farba: Čierna Skupina SR: SRV0019, SRV0018

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu A Poloha h Štandard pre závit Typ Kúpiť
11,7344 € - 11,7344 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
32,4279 € - 32,4279 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
8,9187 € - 8,9187 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrický závit
2 - 3-cestný chránič rohov
17,0021 € - 17,0021 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
18,1472 € - 18,1472 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Závit BSP
1
27,8473 € - 27,8473 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrický závit
1
11,8421 € - 11,8421 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
13,0547 € - 13,0547 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metrický závit
2 - 3-cestný chránič rohov
11,1955 € - 11,1955 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
13,4318 € - 13,4318 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metrický závit
1
29,1946 € - 29,1946 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Neutral
13.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
9,471 € - 9,471 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Neutral
8.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
8,9187 € - 8,9187 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
15,7626 € - 15,7626 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metrický závit
2 - 3-cestný chránič rohov
9,4036 € - 9,4036 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Metrický závit
2 - 3-cestný chránič rohov
11,1955 € - 11,1955 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
9,471 € - 9,471 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrický závit
2 - 3-cestný chránič rohov
13,9438 € - 13,9438 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
Závit BSP
1
17,0021 € - 17,0021 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Metrický závit
2 - 3-cestný chránič rohov
15,7626 € - 15,7626 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Závit BSP
2 - 3-cestný chránič rohov
  • z/zo 3
Odvzdušňovacie krytky G 1/4 19.0 mm Hliník Čierna

10506790

Cenové rozpätie
11,7344 € - 11,7344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/4
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky G 11/2 60.0 mm Hliník Čierna

10507131

Cenové rozpätie
32,4279 € - 32,4279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 11/2
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky M16 22.0 mm Hliník Čierna

10506905

Cenové rozpätie
8,9187 € - 8,9187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky G 1 40.0 mm Hliník Čierna

10507070

Cenové rozpätie
17,0021 € - 17,0021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky G 3/4 32.0 mm Hliník Čierna

10506691

Cenové rozpätie
18,1472 € - 18,1472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Odvzdušňovacie krytky M40 50.0 mm Hliník Čierna

10506752

Cenové rozpätie
27,8473 € - 27,8473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Odvzdušňovacie krytky G 1/2 26.0 mm Hliník Čierna

10506929

Cenové rozpätie
11,8421 € - 11,8421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/2
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky M26 32.0 mm Hliník Čierna

10507025

Cenové rozpätie
13,0547 € - 13,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M26
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky G 3/8 22.0 mm Hliník Čierna

10506868

Cenové rozpätie
11,1955 € - 11,1955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 3/8
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky M16 22.0 mm Hliník Čierna

10506660

Cenové rozpätie
13,4318 € - 13,4318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Odvzdušňovacie krytky G 11/2 60.0 mm Hliník Čierna

10507148

Cenové rozpätie
29,1946 € - 29,1946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 11/2
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky G 1/4 19.0 mm Hliník Čierna

10506813

Cenové rozpätie
9,471 € - 9,471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/4
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky G 3/8 22.0 mm Hliník Čierna

10506875

Cenové rozpätie
8,9187 € - 8,9187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 3/8
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky M26 32.0 mm Hliník Čierna

10507018

Cenové rozpätie
15,7626 € - 15,7626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M26
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky M20 26.0 mm Hliník Čierna

10506967

Cenové rozpätie
9,4036 € - 9,4036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky G 3/8 22.0 mm Hliník Čierna

10506851

Cenové rozpätie
11,1955 € - 11,1955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 3/8
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky M14 19.0 mm Hliník Čierna

10506844

Cenové rozpätie
9,471 € - 9,471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky G 1/2 26.0 mm Hliník Čierna

10506677

Cenové rozpätie
13,9438 € - 13,9438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Odvzdušňovacie krytky M33 40.0 mm Hliník Čierna

10507100

Cenové rozpätie
17,0021 € - 17,0021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M33
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky G 3/4 32.0 mm Hliník Čierna

10506981

Cenové rozpätie
15,7626 € - 15,7626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 3/4
  • Štandard pre závit
    Závit BSP