Dýchacie uzávery sa používajú na ochranu zariadenia pred vlhkosťou a kontamináciou časticami. Umožňuje prúdenie vzduchu v aplikáciách a zabraňuje poruchám systému v dôsledku zmien tlaku.Umožňujú vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu.Chránia zariadenie kontrolou vlhkosti a časticami nečistôt.Ideálne na zariadenia vystavené tlaku a požiadavkám na hladinu kvapaliny. Materiál: Hliník Farba: Čierna Skupina SR: SRV0019, SRV0018
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | A | Poloha | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7344 € - 11,7344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 32,4279 € - 32,4279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 8,9187 € - 8,9187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrický závit
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 17,0021 € - 17,0021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 18,1472 € - 18,1472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Závit BSP
|
1
|
||
| 27,8473 € - 27,8473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
| 11,8421 € - 11,8421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 13,0547 € - 13,0547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrický závit
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 11,1955 € - 11,1955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 13,4318 € - 13,4318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
| 29,1946 € - 29,1946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Neutral
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 9,471 € - 9,471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 8,9187 € - 8,9187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 15,7626 € - 15,7626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrický závit
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 9,4036 € - 9,4036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrický závit
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 11,1955 € - 11,1955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 9,471 € - 9,471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrický závit
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 13,9438 € - 13,9438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Závit BSP
|
1
|
||
| 17,0021 € - 17,0021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrický závit
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 15,7626 € - 15,7626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Závit BSP
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku