20246242
20246242
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,6096 € |
| 100 - 199 | 5,9466 € |
| 200 - 499 | 5,2836 € |
| 500 - 999 | 4,6308 € |
| 1000 + | 3,9678 € |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 55.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| TX Size | TX-45 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku