Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
15,7794 € - 26,3058 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
55.0
M20
15,3714 € - 25,6122 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
45.0
M20
6,7524 € - 11,2608 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
35.0
M5
13,5864 € - 22,644 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
35.0
M20
3,3558 € - 5,5998 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
70.0
M8
4,3554 € - 7,2624 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
60.0
M5
4,4268 € - 7,3746 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
35.0
M10
4,4064 € - 7,344 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
60.0
M6
5,0388 € - 8,3946 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
55.0
M10
4,9674 € - 8,2824 € 56 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
70.0
M6
3,8454 € - 6,4056 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
20.0
M8
6,0486 € - 10,0878 € 10 Na sklade
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
100.0
M8
13,7904 € - 22,9806 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
90.0
M12
5,2122 € - 8,6802 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
65.0
M10
5,2836 € - 8,8128 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
65.0
M8
6,069 € - 10,1082 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
80.0
M10
4,8858 € - 8,1396 € 30 Na sklade
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
40.0
M8
4,0086 € - 6,681 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
M8
5,5692 € - 9,282 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
70.0
M10
5,6406 € - 9,3942 € 10 Na sklade
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
90.0
M8
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 55.0 27.0 Čierna oceľ

20226626

Cenové rozpätie
26,3058 € - 15,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 45.0 27.0 Čierna oceľ

20226619

Cenové rozpätie
25,6122 € - 15,3714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 35.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228187

Cenové rozpätie
11,2608 € - 6,7524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 35.0 27.0 Čierna oceľ

20226602

Cenové rozpätie
22,644 € - 13,5864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 70.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228668

Cenové rozpätie
5,5998 € - 3,3558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 60.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227180

Cenové rozpätie
7,2624 € - 4,3554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 35.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227746

Cenové rozpätie
7,3746 € - 4,4268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 60.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229269

Cenové rozpätie
7,344 € - 4,4064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 55.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229467

Cenové rozpätie
8,3946 € - 5,0388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 70.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229283

Cenové rozpätie
8,2824 € - 4,9674 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 20.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229337

Cenové rozpätie
6,4056 € - 3,8454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 100.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229450

Cenové rozpätie
10,0878 € - 6,0486 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 90.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229665

Cenové rozpätie
22,9806 € - 13,7904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 65.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229481

Cenové rozpätie
8,6802 € - 5,2122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 65.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229412

Cenové rozpätie
8,8128 € - 5,2836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 80.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229511

Cenové rozpätie
10,1082 € - 6,069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 40.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229375

Cenové rozpätie
8,1396 € - 4,8858 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 25.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229344

Cenové rozpätie
6,681 € - 4,0086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 70.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229498

Cenové rozpätie
9,282 € - 5,5692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 90.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229443

Cenové rozpätie
9,3942 € - 5,6406 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0