Odľahčovacie priechodky - vývodka pre optické vlákna

Na sklade

Odľahčovacie priechodky sa ľahko montujú, keďže sa dajú vsadiť bez použitia akýchkoľvek nástrojov, a chránia vodiče a vlákna pred ostrými hranami panelových otvorov. Odľahčovacie vývodky pre optické vlákna poskytujú zvýšenú ochranu oplášteným aj holým vláknam pri prechode panelom.

Potrebujete cenovú ponuku?

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Informácie o produkte SKU
Rýchly prehľad Kód položky Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar kompatibilného kábla Typ kábla Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
4,8925 € - 10,461 € 2750 Na sklade
Okrúhle
2,0 mm oplášteného vlákna
Okrúhle Odľahčovacie priechodky pre optické vlákna - Typ kábla: 2,0 mm oplášteného vlákna

EFA52-02-ASS

Cenové rozpätie
10,461 € - 4,8925 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierny
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Typ kábla
    2,0 mm oplášteného vlákna
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm

Parametre produktu

Sortiment výrobkov Prvky k optickým vláknam

Produktová sada Príslušenstvo k optickým vláknam

Typ Odľahčovacie káblové priechodky

Materiál Polyamid Plast