Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6 Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10082973 | 0,1207 € - 0,2509 € | 10130 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Červená
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrické
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
|
| 0,0825 € - 0,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Červená
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,6827 € - 1,4964 € | 13320 Na sklade |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Červená
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2304 € - 0,5615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Červená
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,5945 € - 1,1798 € | 15714 Na sklade |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1207 € - 0,2396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,172 € - 0,3405 € | 5000 Na sklade |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Červená
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,093 € - 0,1839 € | 9500 Na sklade |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Červená
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,9444 € - 3,6739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,1479 € - 0,4091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Červená
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1891 € - 0,3673 € | 8434 Na sklade |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1536 € - 0,3046 € | 22960 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Červená
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1059 € - 0,2061 € | 15612 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1749 € - 0,3464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrické
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,3044 € - 0,6033 € | 8700 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1026 € - 0,2054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1159 € - 0,229 € | 6000 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1578 € - 0,3165 € | 83595 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Červená
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,088 € - 0,1741 € | 5000 Na sklade |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0932 € - 0,1848 € | 3400 Na sklade |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku